België | nederlands

Relais

Veiligheidsrelais PNOZsigma

Kunnen de contactuitbreidingen van de veiligheidsrelais PNOZsigma op alle basisrelais van de productgroep PNOZsigma worden aangesloten?

Ja, alle contactuitbreidingen van de productgroep PNOZsigma kunnen op de basisrelais van dezelfde productgroep worden aangesloten. Een uitzondering is de contactuitbreiding PNOZ s22 - deze is alleen bedoeld voor gebruik met het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 en de basisrelais PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2 van de compacte besturingen PNOZmulti Mini.

Contactuitbreidingen worden gebruikt voor de contactversterking en -vermeerdering van de niet-vertraagde veiligheidscontacten van een basisrelais.

  • PNOZsigma basisrelais: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, toerentalbewakingsrelais PNOZ s30.
  • PNOZsigma contactuitbreidingen: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.