België | nederlands

Besturingen

PLC-besturingen en I/O-systemen

Hoe kan een besturingssysteem PSSuniversal door een ander besturingssysteem worden vervangen?

Bij de vervanging van een besturingssysteem PSSuniversal hoeft niet per se een nieuwe apparaatnaamgeving via de engineeringsoftware PAS4000 plaats te vinden. De apparaatnaamgevingsgegevens en het apparaatproject van het aanwezige PSSu-systeem kunnen op het vervangende apparaat worden overgenomen door de aanwezige wisselgegevensdrager met naamgevingsgegevens en apparaatproject voor het vervangende apparaat te blijven gebruiken.

Voorwaarden:
het nieuwe PSSu-systeem moet zich in de leveringstoestand bevinden of er moet vóór de vervanging een oorsprong-reset voor het PSSu-systeem worden uitgevoerd.
Werkwijze:

 

  1. Aanwezig PSSu-systeem in de STOP-toestand schakelen en de stekkers voor de spanningsvoorziening uittrekken.
  2. Aanwezig PSSu-systeem demonteren.
  3. Wisselgegevensdrager van de kopmodule van het aanwezige PSSu-systeem verwijderen en in het vervangende apparaat steken.
  4. Vervangend apparaat monteren.
  5. Stekkers voor de spanningsvoorziening in het vervangende apparaat steken.
  6. Voor de overname van de apparaatnaamgevingsgegevens en het apparaatproject het volgende doen:
    • Resetknop op de kopmodule van het vervangende apparaat langer dan 5 seconden indrukken
    • Bewuste operatorhandeling voor apparaatnaamgeving uitvoeren:
    • resetknop loslaten - resetknop indrukken - resetknop loslaten
    • De bewuste operatorhandeling moet binnen 10 seconden worden uitgevoerd, anders wordt de overname afgebroken.
    • Na de overname van de naamgevingsgegevens en het apparaatproject wordt het nieuwe PSSu-systeem opnieuw opgestart, waarbij het zich gedraagt zoals bij een herstart/reboot-commando.