Hannover Messe 2024

Datum: 22 apr. 2024 - 26 apr. 2024

Safety and Security in Transformation

De digitale transformatie vraagt om een nieuwe kijk op de veiligheid van machines en installaties. Daarbij wordt het thema "Security" steeds meer een kritische succesfactor. Hoe kunnen de uitdagingen van de digitale transformatie worden overwonnen? Wij begeleiden u uitgebreid in dit proces en presenteren in Hannover technologieën en oplossingen die uw machines en installaties safe en secure maken.

  • Industrial security:

producten en diensten voor beveiligde toegang en veilige gegevens

  • Safety:

veelzijdige veiligheidsvergrendelingen voor uw hek

  • Connectiviteit met systeem:

IO-Link Safety: directe communicatie tot in het veld

Safety over EtherCAT: veilige gegevensoverdracht en flexibele architecturen gecombineerd

  • Automatisering:

flexibele oplossingen bestaande uit veiligheid en automatisering voor toepassingen met verschillende complexiteitsniveaus

Hannover Messe

Locatie van het evenement:
Messegelände Hannover
Hal 9, stand D17
 

Maak meteen een afspraak met onze experts!

Afspraak op de beurs maken

Gratis entreevoucher

Noorwegen als partnerland van de Hannover Messe 2024

Allesomvattende automatisering voor een "groen" Noorwegen

Het partnerland Noorwegen van de Hannover Messe van dit jaar dekt bijna de helft van zijn totale energieverbruik door stroom uit waterkracht. Dit land wil de uitbreiding van deze elektrificatie en dus ook de decarbonisatie van de industrie versnellen. Pilz creëert wereldwijd veiligheid en dus duurzaamheid voor mens, machine en milieu en begeleidt deze verandering: het automatiseringsbedrijf is hier sinds 1996 via Pilz Scandinavia aanwezig met producten en oplossingen voor de automatisering en voor veiligheid bij de duurzame stroomopwekking.

Een wereldbol op een groene achtergrond met gras

Onze beurshighlights:

Digitaal motief met betrekking tot safety en security

Industrial security – zonder security geen safety

Het thema Industrial security wordt uiterlijk in 2027 verplicht met de nieuwe Machineverordening. In de verbonden wereld van de automatisering vormen safety en security een eenheid, het ene is niet meer denkbaar zonder het andere.

Wij zitten nu al midden in een veranderingsproces.

Pilz is hierop voorbereid en ondersteunt u in dit proces met passend advies, speciale trainingen, diensten en producten:

  • met onze training "CESA – Certified Expert for Security in Automation" vergroot u uw deskundigheid op het gebied van industrial security. Deze training verschaft u uitgebreide kennis over normatieve eisen, over de beginselen van de risicoanalyse en over technische en organisatorische security-maatregelen in een industriële omgeving.
  • Met de nieuwe Industrial Security Consulting Service onderzoeken en beoordelen onze experts uw machines en installaties volledig op security-risico's en stellen ze concepten voor het verbeteren van de fysieke security op machineniveau op.
  • De firewall SecurityBridge beveiligt industriële automatiseringsnetwerken uitgebreid tegen onbevoegde toegang. Hij bewaakt het dataverkeer tussen de pc en de besturing en meldt ongeoorloofde veranderingen in een besturingsproject.
  • Met het "Identification and Access Management (I.A.M.)" krijgt u safety en security in één systeem, van de gebruikersauthenticatie en de bedrijfsmoduskeuze of de gegevens- en netwerkbeveiliging tot het toegangsbeheer.
  • Nieuw: het voor security te gebruiken bedieningselement PIT oe ETH met activeerbare ethernetpoort: alleen bevoegd personeel kan deze interface tijdelijk, bijvoorbeeld voor nieuwe configuraties, activeren.

Veilig en productief werken – met de nieuwe veiligheidsvergrendelingen

Wij hebben een veelzijdig aanbod veiligheidsvergrendelingen voor het beveiligen van beweegbare afschermingen. Procesvergrendeling of veilige vergrendeling voor de bescherming van personen; een begaanbaar hek of een kleine kap – onze veiligheidsschakelaars met vergrendeling kunnen voor elke toepassing worden gebruikt: kostengeoptimaliseerd en flexibel. Twee nieuwe sensoren bieden nu nog meer mogelijkheden:

  • de nieuwe PSENmlock mini is ideaal voor ruimtekritische toepassingen, zoals kleppen of kappen.
  • De nieuwe generatie PSENslock 2 met een nieuw design is optimaal inzetbaar, ook bij strenge eisen.
Een man bedient een machine

Connectiviteit met systeem

De communicatietechnologie IO-Link Safety biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van sensorintegratie. De point-to-point-communicatie maakt een snelle, eenvoudige en veilige integratie van veiligheidssensoren tot in het veld en bovendien het optimaliseren van de zelfdiagnose en gegevensanalyse mogelijk.

Op de Hannover Messe laten wij onze IO-Link Safety-oplossing – bestaande uit master en sensoren – op een aaneengeschakelde automatiseringsinstallatie met geïntegreerde robotica aan u zien. Bekijk de toegangsbeveiliging met veiligheidslichtschermen en de beveiliging van het hek met bedieningseenheid en veiligheidsvergrendeling – allemaal geïntegreerd via IO-Link Safety.

Ontspannen man in een hal

Ook bij het protocol Safety-over-EtherCAT (FSoE) kiest Pilz voor een automatiseringsoplossing. De kleine veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 wordt als FSoE-MainInstance (master) gebruikt. Met de EtherCAT FSoE-communicatiemodule in combinatie met de basismodule PNOZ m B1 zijn tot wel 4 MainInstance-MainInstance-verbindingen en maar liefst 60 MainInstance-Subinstance-verbindingen (master-slave) mogelijk. In de softwaretool PNOZmulti Configurator vindt de veldbusconfiguratie via ESI-bestanden plaats.

Bovendien kan de veiligheidsrelevante koppeling aan de veilige radarsensor PSENradar en aan de veilige aandrijftechniek PMC eenvoudig worden gerealiseerd.

 

All-in-one: veiligheid en automatisering voor uw individuele toepassing

Op de Hannover Messe kunnen bezoekers zich informeren over praktijkgerichte automatiseringsoplossingen, die samen met de beproefde Pilz-safety een totaaloplossing vormen. De voor toepassingen van verschillende complexiteit ontworpen pakketten – bijvoorbeeld voor het besturen van een transportband of van een grijparm met meerdere synchrone assen – bieden meer flexibiliteit, consistentie en efficiëntie.

Met onze flexibele oplossingen bestaande uit veiligheid en automatisering ontstaan er talloze mogelijkheden voor verschillende machinetypes en toepassingen. Praat met onze experts over uw concrete toepassing.

Een man met helm en jas in een productiehal

Afspraak voor persoonlijk adviesgesprek op de beurs maken

Persoonlijke gegevens


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be