Original Page

PSEN rs1.0-300

Productnummer: 570300
GTIN: 4046548062816
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, metalen behuizing, 2xNC+2xNO contact, max. veerkracht 300 N.

Uw prijs

€162.31

Goedkeuring CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 250  V
Omgevingstemperatuur -30 - 80  °C
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Behuizingsmat. onderste deel Spuitgietaluminium  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Spuitgietaluminium  
Materiaal bedienpen Zn-gegoten  
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 88  mm
Afmeting breedte 282  mm
Afmeting diepte 90.1  mm
Nettogewicht 939  g
Brutogewicht 1056  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6b  
6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27270607  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062816  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 175 N.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 300 N.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Keerrol diameter 75 mm.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Katrol, draaibaar.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 200 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.

Engels


1,2 MB
2010.07.13
1,3 MB
2021.02.08
0,7 MB
2021.02.08
0,4 MB
2010.07.13

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN rs1.0

1,0 MB
2024.05.28

EU/EC-Declaration of Conformity

PSEN rs1.0 (1004078-02)

0,1 MB
2021.10.05

Operating Manual PSEN rs1.0

PSEN rs1.0 (1003077-01)

0,8 MB
2016.07.18

Nederlands


3,9 MB
2010.07.13

CAD 3D model (STEP - Product Model Data)

PSEN rs1X: PSEN rs1.0

1,8 MB
2010.07.13

CAD 3D model (STEP - Product Model Data)

PSEN rs1.0: PSEN rs1.0

3,5 MB
2021.02.08

2,4 MB
2020.12.30

Certificaat (CQC) 2024010305634286

PSEN rs1.0

1,5 MB
2024.05.28