Original Page

PSEN cs adapter

Productnummer: 380301
GTIN: 4046548055320
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor aansluiting van een PSENcode-sensor (gecodeerde veiligheidsschakelaar)op PSS67 en PDP67.

Uw prijs

€32.99

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 2  
Omgevingstemperatuur -25  
60  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP68  
Connectortype 1 8-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Materiaal van de pennen CuZn  
Materiaal van de bussen CuSn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabellengte 0.1  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 zwart  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU 11YH1  
PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 5.9  
5.9  
Doorsnede geleider 0.25  
0.25  
Kabeldoorsnede AWG K1 24  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Aantal aders 7  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL FT2  
Behuizingsmateriaal PUR  
Nettogewicht 30  
Brutogewicht 39  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274192  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548055320  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Engels


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Nederlands


EPLAN P8 Macro

Elektrische CAD Data

0,0 MB
11.05.2022