text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c

Numéro de l'article: 774735
GTIN: 4046548010381
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, automatische/handmatige/bewaakte start, UB = 115 V AC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking van noodstop, hekken, lichtscherm.

Unité

Votre prix

€255.59

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, automatische/handmatige/bewaakte start, UB = 115 V AC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking van noodstop, hekken, lichtscherm.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Voedingsspanning (V) 115  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Opgenomen vermogen AC 5  VA
Aantal ingangen 2  
Aantal halfgeleideruitgangen 0  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 8  A
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 8  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Veiligh.contacten:Pilot Duty B300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgSnO2  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Beschermingsgraad klemmen
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Overspanningscategorie III / II  
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Inbouwpositie willekeurig  
Klemsoort vast  
Behuizingsmat. onderste deel
Brutogewicht 380  g
Behuizingsmateriaal bovenstuk
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Nettogewicht 370  g
Afmeting diepte 121  mm
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting breedte 45  mm
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 87  mm
 
SCIP-invoer beschikbaar ja  
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548010381  
Volume 0.526  dm3
Harmonized System Code 85364900  
 

Accessoires optionnels

CAPOT P-93
CAPOT P-93 774090
Cache de protection pour le frein compact PKB et le boîtier P-93,convient à la protection contre un contournement non autorisé, largeur 45 mm,contenu : 20 caches de protection par unité d’emballage.
€37.34