text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m

Numéro de l'article: 630305
GTIN: 4046548002188
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m

Unité

Votre prix

€37.66

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Nominale stroom 4  
Typ. kabelweerstand K1 57 ohm/km  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 7E+15 ohm*km  
Spec. kabelcapaciteit K1 65,6pF/m  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Omgevingstemperatuur -25  
80  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU 11YH1  
PUR  
Max. buitendiameter kabel K1 5.55  
5.55  
Kabeldoorsnede AWG K1 22  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Kabeltype K1 Li9YC11Y  
Connectortype 1 4-pol. M12-connector (fem.)  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Aantal aders 4  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Vorm van connectortype 1 recht  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Halogeenvrij Ja  
Behuizingsmateriaal PUR  
Afscherming K1 ja  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 geel, vergelijkb. met RAL 1003  
Vlambestendigheid UL VW1  
Doorsnede geleider 0.34  
0.34  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Nettogewicht 498  
Brutogewicht 508  
Oliebestendigheid bestendig  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Materiaal van de bussen CuSn  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20233  
UL/CSA  
Kleur van de behuizing zwart  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Kabellengte 10  
 
SCIP-invoer beschikbaar ja  
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548002188  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290