text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m

Numéro de l'article: 584570
GTIN: 4046548081244
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 10 m

Unité

Votre prix

€206.40

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 0.5  
Impédance du câble K1 120 ohms/km  
Impédance typique K1 100 ohms  
Capacité spéc. du câblage K1 52pF/m  
Température d’utilisation -20  
60  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 4 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1
Type de connecteur 2 Connecteur mâle Mini IO à 8 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Matériau du connect. fileté 1 CuZn nickelé  
Surf. contact matériel 1 CuZn doré  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PE  
Longueur du câble 10  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Catégorie du câble K1 Cat5  
Couleur gaine extérieure 1 vert, similaire à RAL 6018  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Section du conducteur 0.34  
0.34  
Section du fil AWG K1 22  
Câblage K1 Quarte  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Nombre de fils 4  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL-Style 20549  
UL 758, FT1  
Poids net 650  
Poids brut 670  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000054  
Caractéristique de réf. ETIM EC003599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548081244  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1