text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m

Numéro de l'article: 380261
GTIN: 4046548054590
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 10 m

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€43.72

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 4  
Résist. spécif. du contact K1 >= 1E+14 Ω*cm  
Capacité spéc. du câblage K1 105pF/m  
Température d’utilisation -5  
70  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP68  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Coudé  
Codage du connecteur M12 1
Surf. contact matériel 1 Au  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PVC  
Type de câble K1 LiYY11Y  
Longueur du câble 10  
Couleur gaine extérieure 1 noir, similaire à RAL 9005  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Non  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5.9  
5.9  
Section du conducteur 0.5  
0.5  
Section du fil AWG K1 20  
Câblage K1 5 fils autour fil épiss. poly.  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 5  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Matériau du boîtier PUR  
Poids net 541  
Poids brut 551  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060411  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000037  
Caractéristique de réf. ETIM EC002599  
UNSPSC 25 26121636  
GTIN 4046548054590  
Volume 2.188  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1