Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"522120","name":"PSEN 2.1p-20/8mm/1switch","price":"48.81","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
Productnummer: 522120
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm,VP =
1 stuk zonder bedienpen.
Uw prijs
€48.81
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Sensorprincipe | magnetisch |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Serieschakeling geschikt | ja |
Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 70 °C |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Actuator type 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
Aansluitingstype | M8, 4-polig male |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
Afmeting hoogte | 36 mm |
Afmeting breedte | 26 mm |
Afmeting diepte | 13 mm |
Nettogewicht | 15 g |
Brutogewicht | 25 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548026764 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272402 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires voor inbedrijfname
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€11.23
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, hoogtebouwvorm 13
mm, VP = 1 bedienpen.
€12.11
Optionele accessoires
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€51.28
€99.29
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
€17.58
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.20
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag
(veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€28.55
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€30.39
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
€229.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€38.78
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€30.39
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€38.78
Verplichte Accessoires
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76