Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"522127","name":"PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch","price":"66.07","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
Productnummer: 522127
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, IP69K,met
kabel van 10 m (PUR), schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12mm, hoogte
bouwvorm 13 mm, voor toepassingen met PSEN ix... Meer
Uw prijs
€66.07
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, IP69K,met kabel van 10 m (PUR), schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12mm, hoogte bouwvorm 13 mm, voor toepassingen met PSEN ix1, VP = 1 stuk zonder bedienpen, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-goedgekeurd).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Sensorprincipe | magnetisch |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Serieschakeling geschikt | nee |
Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 70 °C |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Actuator type 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
Aansluitingstype | 10 m kabel |
Leidingen kabel | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
Afmeting hoogte | 36 mm |
Afmeting breedte | 26 mm |
Afmeting diepte | 13 mm |
Nettogewicht | 320 g |
Brutogewicht | 344 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548026740 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272402 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires voor inbedrijfname
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€11.23
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, hoogtebouwvorm 13
mm, VP = 1 bedienpen.
€12.11
Optionele accessoires
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€51.28
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Connector, 5-polig, connector haaks M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.54
€99.29
€17.58