Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540015","name":"PSEN b5","price":"202.13","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN b5
Productnummer: 540015
Mechanische grendel, voor veiligheidsschakelaar PSEN me1 samen met PSEN
cs3/4 of PSEN cs3/4.
Uw prijs
€202.13
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Mechanische gegevens
Noodontgrendeling aanwezig | nee |
Productmateriaal |
Aluminium
Staal verzinkt Kunststof |
Nettogewicht | 1230 g |
Brutogewicht | 1360 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 76169990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548070583 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27273701 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002024 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 11
mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, in serie schakelbaar, VP = 1 gecodeerde
schakelaar met bedienpen.
€111.01
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand 11mm,
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaarmet
bedienpen.
€160.41
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 1,5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,
IP6K9K, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1
gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€112.14
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€109.89
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V,
voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€191.30
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn
in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€144.69
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€159.27
PSEN me1M / 1AS
570004
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€170.45
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 0,15 m, één bedieningsrichting, in serie schakelbaar,
ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20
mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn intotaal
8 inleerprocessen mogelijk.
€145.81
PSEN me1S / 1AS
570000
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€161.47
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 0,15 m, in serie schakelbaar, ondersteuning voor SDD,IP67,
schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, één bedieningsrichting,
VP = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€160.41
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 11
mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met
bedienpen.
€111.01
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 11
mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met
bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€145.81
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand 11mm,
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€111.01
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand 11mm,
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met
bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€145.81
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
in serie schakelbaar, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,IP67,
schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 unicaat
volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€160.41