Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"1590.35","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4B-L-080/1
Productnummer: 630809
Serie lichtschermen (type 4, PL e, lichaamsbescherming), assemblage enmutingarm
L-type volgens DIN EN 61496, type 4, 800 mm, connector M12, zender:
4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, v... Meer
Uw prijs
€1,590.35
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Serie lichtschermen (type 4, PL e, lichaamsbescherming), assemblage enmutingarm L-type volgens DIN EN 61496, type 4, 800 mm, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV |
CWB-type | 4 |
Sensorprincipe | optisch |
Hoogte beveiligingsveld | 815 mm |
Resolutie beschermingsgraad | Lichaam |
Reikwijdte (m) | 0.5 - 3 m |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
Gebruikt golflengtebereik | 880 nm |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 50 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
Times
Reactietijd | 14 ms |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
Afmeting hoogte | 953 mm |
Afmeting breedte | 35 mm |
Afmeting diepte | 41.2 mm |
Nettogewicht | 5100 g |
Brutogewicht | 5700 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548076721 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272703 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001832 |
Volume | 0 |