text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

O300.GP.2-11246332

Productnummer: Z9000039
Reflextaster met achtergrondonderdrukking, tastbereik 30 - 100 mm, 4-pol. M8-connector (male), halfgeleideruitgang (plusschakelend)

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€204.14

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UL/cUL  
UKCA  
 
Voedingsspanning (V) 10 - 33  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik  
Omgevingstemperatuur -25 - 60  °C
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 50g  
Beschermingsgraad behuizing  
Reactietijd 0 - 2.4  ms
Aansluitingstype M8, 4-polig male  
Behuizingsmateriaal Kunststof  
Afmeting hoogte 39.1  mm
Afmeting breedte 12.9  mm
Afmeting diepte 23  mm
Nettogewicht 8  g
Brutogewicht 23  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-code 4046548105940  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272702  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002717  
Volume 0.029  
 

Optionele accessoires

Mounting bracket-11706873
Mounting bracket-11706873 Z9000040
L-hoek, staande montage van artikelnr.: Z9000039
€13.98
Mounting bracket-11706874
Mounting bracket-11706874 Z9000041
Bevestigingshoek wandmontage van artikelnr.: Z9000039
€13.98
Sensofix O300-11706875
Sensofix O300-11706875 Z9000042
Bevestigingsplaat met uitlijning X-/Y-/Z-as van artikelnr.: Z9000039
€52.14