text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sg2c-3LPC unit

Productnummer: 570808
Veilig heksysteem omvat veilige vergrendeling met veilige sluiting, overeenkomstig EN 60947-5-3, voor toepassingen tot PL e. Bestaande uit 3 elementen: 1. verlichte drukknop; 2. drukknop; 3. blinddeks...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€712.60

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veilig heksysteem omvat veilige vergrendeling met veilige sluiting, overeenkomstig EN 60947-5-3, voor toepassingen tot PL e. Bestaande uit 3 elementen: 1. verlichte drukknop; 2. drukknop; 3. blinddeksel. Leveringsomvang: sensorunit met drukknoppen inclusief gekleurde kappen en noodontgrendelingsstangalsmede bedienpen (grendel) voor rechts- of linksdraaiende deuren.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 gering  
Transponder codering codiert  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  
Aantal ingangen 2  
U ingang vlg. EN 61131-2 type2 24 V DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 2  
HGU kortsluitvast ja  
Contactmateriaal knop AgNi  
Schakelcap. drukknop vlg norm EN 60947-5-1  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -20  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP54  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Wijz. schakelafst. temp.wijz. +-0,01mm/°C  
Noodontgrendeling aanwezig ja  
Houdkracht sluitbeweging 1000  
Sluitkracht zwenkrichting 2000  
Opwaartse verplaatsing max. +/-2,5 mm  
Max. hoekverplaatsing +/-1,5 deg  
Actuator type 1 PSEN sg2 actuator  
Aansluitingstype Federzugklemme steckbar  
Leidingen kabel LiYY 24 x 0,5 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Kunststoff  
Materiaal bedienpen Edelstahl  
Afmeting hoogte 465  
Afmeting breedte 200  
Afmeting diepte 108  
Nettogewicht 2570  
Brutogewicht 2950  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
6c  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-code 4046548079791  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
Volume 0  
 

Optionele accessoires

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
€7.15
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Veilig heksysteem, 2e generatie, toebehoren: stekkerset in veerkrachtuitvoering met wartelmoer en trekontlasting voor kabelwartel. (Reserveonderdeel).
€28.55
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
€22.21
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Veilig heksysteem, 2e generatie, toebehoren: afdekking grendelmechanisme, geel, VPE 2 stuks (reserveonderdeel).
€24.94
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
€36.02
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
€227.15