Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570809","name":"PSEN sg2c-3LPC switch","price":"518.65","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sg2c-3LPC switch
Productnummer: 570809
Veilig heksysteem, 2e generatie, veilige vergrendeling met
veilige sluiting, overeenkomstig EN 60947-5-3, voor toepassingen tot
PL e. Bestaande uit 3 elementen: 1. verlichte drukknop
voor activering v... Meer
Uw prijs
€518.65
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veilig heksysteem, 2e generatie, veilige vergrendeling met veilige sluiting, overeenkomstig EN 60947-5-3, voor toepassingen tot PL e. Bestaande uit 3 elementen: 1. verlichte drukknop voor activering van het hek; 2. drukknop voor toegang en ontgrendeling van het hek; 3. blinddeksel. Leveringsomvang: sensorunit met drukknoppen (reserveonderdeel).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprincipe | Transponder |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | gering |
Transponder codering | codiert |
Serieschakeling geschikt | ja |
Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 2 |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
U ingang vlg. EN 61131-2 type2 | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Aantal melduitgangen | 2 |
HGU kortsluitvast | ja |
Knop
Contactmateriaal knop | AgNi |
Schakelcap. drukknop vlg norm | EN 60947-5-1 |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -20 |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing | IP54 |
Schakelafstanden
Wijz. schakelafst. temp.wijz. | +-0,01mm/°C |
Mechanische gegevens
Noodontgrendeling aanwezig | ja |
Houdkracht sluitbeweging | 1000 |
Sluitkracht zwenkrichting | 2000 |
Actuator type 1 | PSEN sg2 actuator |
Aansluitingstype | Federzugklemme steckbar |
Leidingen kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Kunststoff |
Materiaal bedienpen | Edelstahl |
Afmeting hoogte | 465 |
Afmeting breedte | 46.5 |
Afmeting diepte | 74.5 |
Nettogewicht | 1080 |
Brutogewicht | 1170 |
Transponder
Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548079807 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002593 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
€7.15
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Veilig heksysteem, 2e generatie, toebehoren: stekkerset in
veerkrachtuitvoering met wartelmoer en trekontlasting voor
kabelwartel. (Reserveonderdeel).
€28.55
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Veilig heksysteem, 2e generatie, toebehoren: afdekking
grendelmechanisme, geel, VPE 2 stuks (reserveonderdeel).
€24.94
Accessoires voor inbedrijfname
€7.15