text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
69 producten gevonden
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Heksysteem met mechanische vergrendeling, basisversie, met power reset, IP67, 8-pol. M12-connector met niet-verbonden ka ...

€354.49
PSEN ml b 2.1 unit
570402
Heksysteem met mechanische vergrendeling, basisversie, met power reset, IP67, 8-pol. M12-connector met niet-verbonden ka ...

€366.98
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Heksysteem met mechanische vergrendeling, in serie schakelbare versie, met power reset, IP67, 12-pol. M12-connector met ...

€356.73
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
Heksysteem met mechanische vergrendeling, in serie schakelbare versie, met automatische reset, IP67, 12-pol. M12-connect ...

€369.21
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€89.26
PSEN ml ba 1.1 unit
570424
Heksysteem met mechanische vergrendeling, basisversie, met automatische reset, IP67, 8-pol. M12-connector met niet-verbo ...

€354.49
PSEN ml sa 2.2 unit
570434
Heksysteem met mechanische vergrendeling, in serie schakelbare versie, met automatische reset, IP67, 12-pol. M12-connect ...

€378.31
PSEN ml sa 2.2 switch
570435
Heksysteem met mechanische vergrendeling, in serie schakelbare versie, met automatische reset, IP67, 12-pol. M12-connect ...

€330.55
PSEN ml 1.1 actuator
570480
Heksysteem met mechanische vergrendeling, IP67, inhoud van de verpakking= 1 gecodeerde bedienpen

€51.84
PSEN ml b 2.2 unit
570404
Heksysteem met mechanische vergrendeling, basisversie, met power reset, IP67, 8-pol. M12-connector met niet-verbonden ka ...

€376.06
PSEN ml b 2.2 switch
570405
Heksysteem met mechanische vergrendeling, basisversie, met power reset, IP67, 8-pol. M12-connector met niet-verbonden ka ...

€328.33
PSEN ml 2.1 actuator
570481
Heksysteem met mechanische vergrendeling, IP67, inhoud van de verpakking= 1 volledig gecodeerde bedienpen

€54.93
PSEN ml b 2.1 switch
570403
Heksysteem met mechanische vergrendeling, basisversie, met power reset, IP67, 8-pol. M12-connector met niet-verbonden ka ...

€318.84
PSEN ml b 1.1 switch
570401
Heksysteem met mechanische vergrendeling, basisversie, met power reset, IP67, 8-pol. M12-connector met niet-verbonden ka ...

€307.59
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Deurgreepmodule voor volledig gecodeerde en unicaat volledig gecodeerdePSENmlock-schakelaars met kabeluitgang naar boven ...

€334.03
PSEN ml sa 2.1 switch
570433
Heksysteem met mechanische vergrendeling, in serie schakelbare versie, met automatische reset, IP67, 12-pol. M12-connect ...

€321.08
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Deurgreepmodule voor gecodeerde PSENmlock-schakelaars met kabeluitgangnaar boven gemonteerd, deuraanslag links. VP = 1 d ...

€323.97
PSEN ml sa 1.1 switch
570431
Heksysteem met mechanische vergrendeling, in serie schakelbare versie, met automatische reset, IP67, 12-pol. M12-connect ...

€309.82
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Deurgreepmodule voor gecodeerde PSENmlock-schakelaars met kabeluitgangnaar beneden gemonteerd, deuraanslag links. VP = 1 ...

€323.97
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Heksysteem met mechanische vergrendeling, IP67, inhoud van de verpakking= 1 volledig gecodeerde ronde bedienpen

€54.93
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik