text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ml sa 2.1 unit

Productnummer: 570432
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, volledig gecodeerd, metveiligheidsschakelaar en actuator, met vergrendeling, met automatische reset, 12-pol. M12- connector (male), kabel van 0,23 m, serieschakelin...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€394.96

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, volledig gecodeerd, metveiligheidsschakelaar en actuator, met vergrendeling, met automatische reset, 12-pol. M12- connector (male), kabel van 0,23 m, serieschakeling

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoog  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering volledig gecodeerd  
Soort reset Automatische reset  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1  
Aantal ingangen 4  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-13  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing  
 
 
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Pulsduur Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Noodontgrendeling aanwezig nee  
Opwaartse verplaatsing max. +/- 3,0 mm  
Max. hoekverplaatsing om X-as +/-2,0 deg  
Max. hoekverplaatsing om Y-as +/-2,5 deg  
Max. hoekverplaatsing om Z-as +/-7,5 deg  
Max.verplaatsing sluitrichting +/ -2 mm  
Actuator type 1 PSEN ml 2.1  
Aansluitingstype M12, 12-polig male  
Leidingen kabel LiYY 12 x 0,25 mm2  
Productmateriaal Zn  
Aluminium  
Staal verzinkt  
roestvrij staal  
Kunststof  
Afmeting hoogte 217.2  
Afmeting breedte 40  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 1100  
Brutogewicht 1450  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-code 4046548098198  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
Volume 0  
 

Optionele accessoires

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€38.66
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€107.09
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€36.44
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€40.13
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€119.52
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€31.50
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€119.39
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€87.51
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€113.41
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.05
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€116.99
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.13
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€106.52
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€29.67
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€106.95
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€32.12
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€45.06
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€61.92
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X1, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor integratie van de PSENcode in de serieschakeling van PSENmlock, bij gebruik van SDD overeenkomstig het gebruikte PSENcode-type een andere Y-adapter verwenden: 540315, 540316, 540337, 540338 (niet 570489!).
€20.44
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A- gecodeerd en M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8- polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor serieschakeling van PSENmlock.
€20.44
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Connector, afsluiting-adapter, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A-gecodeerd, voor afsluiting van de serieschakeling van PSENmlock.
€20.44
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter voor het uitlijnen van de PSENmlock bedienpen voor kleinedeuren: radius 300-500 mm. Inhoud van de verpakking = 1 adapter
€60.32
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreerring voor PSENmlock bedienpen. Hij is vooral geschikt voor kleine deuren. Inhoud van de verpakking = 1 centreerring
€23.78
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€56.13
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€77.06
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
PSEN ml / PDP67 Y junction PR 570491
Kabel, Y-adapter, IP67, M12 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, verwerkingseenheid), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², geel en M12 connector (X2, verwerkingseenheid), zwart, recht, 5-polig, A- gecodeerd, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², zwart, voor aansluiting voor PSENmlock, alleen geschikt voor procesbescherming (geen bescherming vanpersonen!).
€60.93
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montagehoek voor schuifdeuren
€32.80
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montageplaat voor 40 mm standaardprofielen
€39.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€48.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden schuifdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbusbouten M5x16, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x16
€1.90
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Deurgreepeenheid voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm
€87.49
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden hoekstuk voor klapdeuren, inhoud van de verpakking = 2 inbus bouten M5x12, 1 veiligheidsschroef met eenwegsleuf M5x12
€2.18
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Deurgreepeenheid voor schuifdeuren
€90.34
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Deurgreepeenheid voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm
€86.40
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm
€39.75
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm
€39.75
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y-adapter voor het aansluiten van PSEN ml b of PSEN ml s op PDP67 PN6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd naar2 x 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd
€57.18
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,25 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 0,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en 570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de levensduur verkorten.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 0,75 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel en bedienelement. Let bij deze variant op een zo recht mogelijke inbouw. Bij de noodontgrendelingen met bestelnr. 570466 en 570467 kan het buigen van de trek-drukkabel de functionaliteitverminderen en de levensduur verkorten.
€105.03