Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570483","name":"PSEN ml 2.1 round actuator","price":"58.76","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ml 2.1 round actuator
Productnummer: 570483
Actuator met afgerond uiteinde, volledig gecodeerd, voorveiligheidsvergrendeling
PSENmlock
Uw prijs
€58.76
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensorprincipe | Transponder |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoog |
Transponder codering | volledig gecodeerd |
Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur |
0
60 |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 50g |
Beschermingsgraad behuizing | |
UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
Opwaartse verplaatsing max. | +/- 3,0 mm |
Max. hoekverplaatsing om X-as | +/-2,0 deg |
Max. hoekverplaatsing om Y-as | +/-2,5 deg |
Max. hoekverplaatsing om Z-as | +/-7,5 deg |
Max.verplaatsing sluitrichting | +/ -2 mm |
Productmateriaal |
Zn
Staal verzinkt Kunststof roestvrij staal Polycarbonaat |
Nettogewicht | 145 |
Brutogewicht | 190 |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548094961 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272606 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001487 |
Volume | 0 |