Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751109","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t","price":"213.38","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
Productnummer: 751109
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals
schakeling mogelijk, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V
DC, breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok en... Meer
Uw prijs
€213.38
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling mogelijk, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok en tijdrelais voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen of voor het uitvoeren vaneen veilige tijdfunctie (opkom, afval, wissen).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 2 W |
Relais uitgangen
Aantal hulpcontacten vertraagd | 1 |
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 A |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Instelbare tijden |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.3 s 0.2 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 90 s 80 s 60 s 50 s 20 s 30 s 40 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 200 s 300 s 160 s 180 s 3.5 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
Tolerantie Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Herhalingsnauwkeurigheid | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerantie bij storing | +/-15 % + +/-20 ms |
Min. vertragingstijd formule | tv - 15 % - 20 ms |
Max. vertragingstijd formule | tv + 15 % + 20 ms |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 100 mm |
Afmeting breedte | 17.5 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 175 g |
Brutogewicht | 185 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | 0 |
RoHS-uitzonderingen | 0 |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7A
7C I |
REACh-naleving | 1 |
Stoffen in REACh |
Blei
Bleioxid |
% van de verontreinigende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-code | 4046548025491 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.360 |
Optionele accessoires
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma
uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
€39.75
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€12.98