Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"689.27","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s50 C
Productnummer: 751500
PNOZsigma remaanstuur- en bewakingsrelais, veilig remmen volgens
PL e en SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, displaybediening push & turn,
steekbare veerkrachtklemmen, veilig aansturen van inductieve belasti... Meer
Let op: de kleur van de behuizing is tijdelijk gewijzigd, de functionaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed.
Meer informatie krijgt u op Sales Information – 229402 .
Uw prijs
€689.27
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma remaanstuur- en bewakingsrelais, veilig remmen volgens PL e en SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, displaybediening push & turn, steekbare veerkrachtklemmen, veilig aansturen van inductieve belastingen (bijv. ventielen, mechanische vastzetremmen).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Voeding van het systeem |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 18 W |
Apparaatbeveil. (automaat) U1 | 4 A, autom. 24 V DC, kar. B/C |
Potentiaalscheiding U1 | nee |
Doel van U2 | Voeding 2pol. HL-uitgangen |
Voedingsspanning 2 (V) | 2448 - 48 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | -10 %/+20 % |
Potentiaalscheiding U2 | ja |
Ingangen
Aantal ingangen | 8 |
Aant. halfgeleideringangen fai | 4 |
Aant. halfgeleideringangen sta | 4 |
Potentiaalscheiding ingang | nee |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
HL-uitg. 1-pol. kortsluitvast | JA |
Pot.scheiding halfgel.uitg. | nee |
Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
Halfgeleideruitgangen 2-polig
Aantal 2-polige HL-uitgangen | 2 |
Spanningstoler. daalbedr. | -10%/+10% |
HL-uitg. 2-pol. kortsluitvast | JA |
Spanningsuitgangen
Spanning op voed.spg.uitg. | 24 V DC |
Voed.spg.uitg. kortsl.bestend. | ja |
Potent.scheiding spg.uitgang | nee |
Test klok uitgangen
Aantal testpulsuitgangen | 2 |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
Overspanningscategorie | III |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Luchttijd | 30 ms ... 4000 ms |
Reactietijd snelle uitsch. | 30 ms ... 4000 ms |
Reactietijd langzame uitsch. | 30 ms ... 4000 ms |
Config. overbekrachtigingstijd | 100 ms ... 2500 ms |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | 2pol.HLA en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolatie |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | horizont. op rail |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 100 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 257 g |
Brutogewicht | 276 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548066012 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.6 |
Optionele accessoires
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. SIM-kaartadapter en PNOZsigma
chipkaartlezer.
€163.47
€102.17
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€11.87
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€39.75
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€89.46