Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"190.84","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s20 24VDC 2so
Productnummer: 750160
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 HL-veiligheidsuitgangen, 1
standaard HL-uitgang, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare
schroefklemmen, uitbreidingsmodule voor uitbreiding in combinatie ... Meer
Uw prijs
€190.84
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 HL-veiligheidsuitgangen, 1 standaard HL-uitgang, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare schroefklemmen, uitbreidingsmodule voor uitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Voeding van de module |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 95 W |
Apparaatbeveiliging maximaal | 4 A, automaat, karakterist. B |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 98 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 120 g |
Brutogewicht | 130 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548075403 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.396 |
Optionele accessoires
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€33.81
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma
uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
€39.75
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met schroeftechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€29.84