text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Productnummer: 784181
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen+ 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€329.29

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen+ 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding van meerdere apparaten, schakelmatklemmen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Apparaatbeveiliging maximaal 6 A traag / 10 A snel  
Schakelmatweerstand 150  Ohm
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Instelbare tijden 7  s
3  s
5  s
0.15  s
1  s
0  s
10  s
2  s
0.5  s
Tolerantie Tv +/-10 % + 40 ms  
Herhalingsnauwkeurigheid 5%  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 101  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 125  g
Brutogewicht 145  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548008821  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
Volume 0.3  
 

Optionele accessoires

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Toebehoren voor PNOZelog, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 3 - 10 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessoires voor PNOZ, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 10 - 30 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 1 stuk P1 en 1 stuk P2.
€10.34