Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"774066","name":"PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o","price":"208.66","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
Productnummer: 774066
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling
met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M, UB = 230 VAC/24 V DC,
breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaki... Meer
Uw prijs
€208.66
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M, UB = 230 VAC/24 V DC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking van noodstop, hekken, schakelmatten (volgens kortsluitingsprincipe),terugkoppelcircuit.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 230 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Opgenomen vermogen AC | 3.5 |
Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Schakelmatweerstand | 80 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 8 |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 8 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | C300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III / II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 335 g |
Brutogewicht | 345 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548012231 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.551 |
Optionele accessoires
COVER P-93
774090
Beschermkap voor de compacte rem PKB en de P-93-behuizing, geschikt voorde
bescherming tegen onbevoegd manipuleren, 45 mm breed, inhoud: 20
beschermkappen per verpakkingseenheid.
€35.98