Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"380.44","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
RevPI AIO
Productnummer: Z9000015
Analoge uitbreidingsmodule AIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,beschermingsgraad:
IP 20, aantal ingangskanalen: 6, aantal uitgangs... Meer
Uw prijs
€380.44
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Analoge uitbreidingsmodule AIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,beschermingsgraad: IP 20, aantal ingangskanalen: 6, aantal uitgangskanalen: 2, voor stroom, spanning, RTDs, uitgangsspanningsbereiken: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, uitgangsstroombereiken: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 110.5 mm |
Nettogewicht | 108 g |
Brutogewicht | 136 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548093117 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242290 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001422 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en
uitbreidingsmodules.
€5.20