text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

KUNBUS-GW Profinet-IRT

Productnummer: Z9000007
Modulaire gateway PROFINET IRT, communicatiemodule voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h ...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€223.27

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Modulaire gateway PROFINET IRT, communicatiemodule voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h x b xd): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20, aansluiting op develdbus: 2x RJ45, apparaatfunctie: Slave, max. gegevenslengte ingangsgegevens: 512bytes, max. gegevenslengte uitgangsgegevens: 512 bytes.

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Afmeting hoogte 96  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 110.4  mm
Nettogewicht 91  g
Brutogewicht 100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548093209  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242290  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423  
Volume 0  
 

Verplichte Accessoires

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en uitbreidingsmodules.
€5.20