Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000008","name":"KUNBUS-GW Profibus","price":"212.09","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
KUNBUS-GW Profibus
Productnummer: Z9000008
Modulaire gateway PROFIBUS, communicatiemodule voor de basismodule RevPi
Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende
communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h x b ... Meer
Uw prijs
€212.09
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Modulaire gateway PROFIBUS, communicatiemodule voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h x b xd): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20, aansluiting op develdbus: D-SUB 9 female, apparaatfunctie: Slave, max. gegevenslengte ingangsgegevens:244 bytes, max. gegevenslengte uitgangsgegevens: 244 bytes.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 110.4 mm |
Nettogewicht | 89 g |
Brutogewicht | 98 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN-code | 4046548093216 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242290 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001423 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en
uitbreidingsmodules.
€5.20