Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"296.82","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
SDD ES PROFIBUS
Productnummer: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profibus DP,
DP-V0, 9-polige Sub-D connector, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare
aansluitklemmen (niet meegeleverd).
Uw prijs
€296.82
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Voeding van de module |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 2 W |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 6 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 6 |
HGU kortsluitvast | ja |
Veldbus interface
Veldbuspoort | Profibus DP-V0 |
Apparaattype van de veldbus | Slave |
Naam veldbusprotocol | PROFIBUS |
Toegest. veldbusstat.adressen | 1 ... 125d |
Instelbare overdrachtsnelheden |
6 Mbit/s
500 kbit/s 93,75 kbit/s 12 Mbit/s 19,2 kbit/s 1,5 Mbit/s 187,5 kbit/s 3 Mbit/s 9,6 kbit/s 45,45 kbit/s |
Aansluiting veldbus | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 55 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | PROFIBUS en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem |
Schroefklem steekbaar
Veerkrachtklem steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 115 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 95 mm |
Nettogewicht | 160 g |
Brutogewicht | 175 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548083019 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242608 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001604 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set steekbare klemmen voor 45 mm
behuizing, schroefklemtechniek, VPE 2 stuks, eenmaal X1 4-polig eneenmaal X2 8-
polig.
€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set steekbare klemmen voor 45 mm
behuizing, veerkrachttechniek, VPE 2 stuks, eenmaal X1 4-polig eneenmaal X2 8-polig.
€21.53