Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773800","name":"PNOZ ms1p standstill / speed monitor","price":"742.3","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
Productnummer: 773800
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, bewegingsbewaking van
2 assen, 2 incrementele opnemers, verschilingang, sin/cos, TTL (RS422),
RJ45-connector (female), 8-polig, adapterkabel als toebeh... Meer
Uw prijs
€742.30
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, bewegingsbewaking van 2 assen, 2 incrementele opnemers, verschilingang, sin/cos, TTL (RS422), RJ45-connector (female), 8-polig, adapterkabel als toebehoren, 4 naderingsschakelaars, type pnp.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Doel van UINT1 | Voeding van de module |
Bron van interne spanning | via basismodule |
Spanningstype van UINT1 | DC |
Tolerantie van UINT.- module | -2 %/+2 % |
Ingang naderingsschakelaar
prog. bew.freq. znd. hyst NS | 0,1 Hz - 3 kHz |
prog. bew.freq. met hyst NS | 0,2 Hz - 3 kHz |
Ingang incrementele encoder
Aantal encoderingangen | 2 |
Aansluiting (incrementele opn) | RJ-45-connector (fem.), 8-pol. |
Voedingssp. voor incr. opnemer | P_IG_VERSORG_U |
Fasepos. versch.sign. inc. opn | 90° ±30° |
prog. bew.freq. znd. hyst incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
prog. bew.freq. met hyst incr | 0,2 Hz - 500 kHz |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Reactietijd bij F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | horizont. op rail |
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 16 AWG |
Afmeting hoogte | 94 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 192 g |
Brutogewicht | 210 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN-code | 4046548012743 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242205 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001422 |
Volume | 0.671 |
Optionele accessoires
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails
opklikbaar.
€259.74
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€179.52
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor ELAU.
€109.89
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel met 15-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773880),
kabellengte 0,3 m.
€38.96
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 7,5 m, voor ELAU.
€122.05
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor Bosch Rexroth.
€107.30
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€114.82
PNOZ msi S025
773872
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€217.17
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 5 m, voor Bosch Rexroth.
€114.82
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PMCtendo.
€109.89
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 1,5 m.
€36.62
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 2,5 m.
€38.23
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PARKER HD.
€108.00
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Bosch Rexroth.
€109.89
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Leroy.
€109.89
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ
msXp en PNOZ s30, 5 m.
€44.17
PNOZ msi S15
773871
Universele adapter, 15-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€189.24
PNOZ msi S09
773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€165.20
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 20-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor FANUC.
€234.55
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel voor
toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€154.50
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel met 25-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773883),
kabellengte 2,5 m.
€48.79
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adapter voor PNOZ ms1p / PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-encoder, 2,5m.
€107.87
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Lenze.
€109.89
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails
opklikbaar.
€191.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor ELAU.
€107.30
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor SEW.
€109.89
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol.,
2,5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€109.89
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor Lenze.
€107.30
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€107.87
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol.,
5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€112.64
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor SEW.
€107.30
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol.,
2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€109.89
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Rockwell.
€109.89
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel voor
toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€146.52
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Baumüller.
€109.89
PNOZ msi b4 Box
773845
Afgeschermde aansluitbox PSEN msi b4, voor aansluiting van een
incrementale encoder met een nabijheidsschakelaar, met/zonderpull-weerstand,
met extra voeding voor de nabijheidsschakelaar.
€72.54
Verplichte Accessoires
€7.23