Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312071","name":"PSSu H PLC1 FS DP SN SD","price":"1808.21","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PSSu H PLC1 FS DP SN SD
Productnummer: 312071
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe,
SIL CL 3, 1 SUB-D-connector (female) 9-polig, PROFIBUS-DP Slave,
overdrachtssnelheden 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s, 1 RJ45-poort, Saf... Meer
Uw prijs
€1,808.21
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 1 SUB-D-connector (female) 9-polig, PROFIBUS-DP Slave, overdrachtssnelheden 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s, 1 RJ45-poort, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kaart.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Module Supply |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 16.1 W |
Doel van U2 | Periphery Supply |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
Potent.scheiding UINT1 naar U2 | 3050 V |
Potentiaalscheiding U1 naar U2 | 3050 V |
Doel van UINT1 | int. systeemspanning |
Type UINT1 | DC |
Tolerantie van UINT1 | -2 %/+3 % |
Max.stroom continubedr. UINT1 | 2 A |
Overbr. U-interrupt UINT1 norm |
EN 61131-2
EN 61496-1 |
UINT1 kortsluitbeveiligd | ja |
Programmeren
IEC 61131-programmering | ja |
Multi-programmering | ja |
Nulspanningsveilige variabelen | ja |
CPU
Afwijking van de tijd | +/- 10s/dag |
Werkgeheugen | 128 MB |
Gebruikersgeheugen totaal | 4 MB |
NV-gebruikersgeheugen FS-deel | 382 kB |
Verwijderbare media
Insteekbaar opslagmedium | SD-kaart |
SafetyNET p-interface
Connectortype Safetynet-interf | RJ45 |
Safetynet overdrachtssnelheid |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
Instell. Safety-overdr.snelh. | automatisch |
Cyclustijd SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
PROFIBUS-DP interface
Profibus-type | Slave |
Toegest PROFIBUS-stat.adressen | 0 ... 126d |
Instel. PROFIBUS-stationsadres | DIP-schakelaar |
Instelbare ovrd.snelh PROFIBUS |
185,5 kbit/s
6 Mbit/s 500 kbit/s 93,75 kbit/s 19,2 kbit/s 12 Mbit/s 1,5 Mbit/s 9,6 kbit/s 3 Mbit/s 45,45 kbit/s |
Instelling ovrdr.snlh PROFIBUS | automatisch |
Connectortype Profibus-interf. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Naam PROFIBUS-protocol | DPV0 |
Bedrijfsmodi PROFIBUS |
Freeze-modus
Slave-adres instellen Sync-modus AutoBaud |
Naam beschrijvingsbest. profib | Pilz0CB0.gsd |
Fabrikant-ID PROFIBUS | 0CB0h |
Cyclustijd PROFIBUS | 2 ... 300 000 ms |
Modbus/TCP
Cyclustijd MODBUS | 2 ... 2000 000 ms |
Ruw UDP
Cyclustijd RAW UDP | 2 ... 2000 000 ms |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Versnel. schok vlg. norm 2 | |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 125.6 mm |
Afmeting breedte | 130 mm |
Afmeting diepte | 83.7 mm |
Nettogewicht | 375 g |
Brutogewicht | 415 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
6c
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ECLASS reference feature | 27242208 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
Verplichte Accessoires

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 1-rijig, 4-polig,
schroefaansluiting, VPE 2 stekkers.
€4.99

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 2-rijig, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, VPE 2 stekkers.
€7.25
Optionele accessoires

PSSu H FS SN SD-T
314085
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PLe,
SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, voor verhoogde
milieu-eisen.
€675.82

PSSu H FS SN SD
312085
PSSu, kopmodule, decentraal systeem PSSuniversal I/O, failsafe en
standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart.
€541.25

PSSu H m F DP SN SD
312065
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu multi, failsafe, PL e, SIL CL 3,
1 SUB-D-connector (female) 9-polig, PROFIBUS-DP Slave,overdrachtssnelheden 9,6
kbit/s - 12 Mbit/s, 1 RJ45-poort, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP,
Raw TCP, SD-kaart.
€1,214.23

Stripping Tool
380070
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en
SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€160.54

PSSu H m F DPsafe SN SD
312066
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu Multi, failsafe, PL e, SIL CL 3,
1 SUB-D-connector (female) 9-polig, PROFIBUS-DP Slave met PROFIsafe,
overdrachtssnelheden 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s, 1 RJ45-poort, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kaart.
€1,273.97

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-
polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20),
kabellengte: 0,5 m
€38.85

SafetyNET p Cable
380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur
aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.61

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-
polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20),
kabellengte: 2 m
€43.41

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€121.51

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-
polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20),
kabellengte: 1 m
€40.48

SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€20.07

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-
polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20),
kabellengte: 10 m
€68.13

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-
polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20),
kabellengte: 5 m
€52.86

PSSu H PLC1 FS SN SD-T
314070
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe,
SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP,
EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, voor verhoogde
milieu-eisen.
€2,111.69

PSSu H PLC1 FS SN SD
312070
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe,
SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP,
EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart.
€1,689.33

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.48

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standaard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x 100BASE-FX Singlemode SC-poorten, ringredundantie MRP.
€2,175.66

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€19.36

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€121.51

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€52.73