Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"474.05","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Productnummer: 328852
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig,
veerkrachtaansluiting, VPE 50 stuks.
Uw prijs
€474.05
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
cURus
SEV |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 12 A |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 105 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 16-pol. veerkrachtklem |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Kleur van de behuizing | zwartgrijs RAL 7021 |
Doorsnede geleider | 0.15 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 26-14 |
Nettogewicht | 1030 g |
Brutogewicht | 1100 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548073744 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242691 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC002584 |
Volume | 0 |