U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PSS u2 ES 4IOL
€228.24
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSS u2, elektronicamodule, standaard, communicatie, 4 IO-Link masters, 3 modi, IO-Link-modus, revisie v1.1, kabellengte 20 m, actuator-/sensorvoeding 1 A, kortsluitvast, functie Class A Port geïntegreerd, functie Class B Port met extra spanningsverdelingsmodule, overdrachtssnelheden COM1/COM2/COM3, ingangsprocesgegevens (per poort/module) 32/128 bytes,uitgangsprocesgegevens (per poort/module) 32/128 bytes, DI-modus met ingangsstroom 2,5/5,5 mA,DO- modus met uitgangsstroom 0,2 A, kortsluitvast, opslag van de device- configuratie in de master, energiebesparende functies, 1-rijig,klemmenblok PSS u2 T 16 nodig (niet meegeleverd).
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Toepassingsgebied | Standaard |
IOL-poort ClassA beschikbaar? | ja |
IOL-poort ClassB mogelijk? | ja, via extra module |
Pot.sch. tus. ModSup en poort | ja |
Pot.sch. tus. poort en poort | nee |
IO-Link revisie | 1.1 |
IOL-poort overdrachtssnelheid | COM1/COM2/COM3 |
Ingangsstroom in DI-modus | 2,5 mA/5,5 mA (omschakelbaar) |
Uitg. in DO-mod. kortsluitvast | ja |
L+ kortsluitvast | ja |
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 (zone B) |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Behuizingsmateriaal | PC |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 110.8 mm |
Afmeting breedte | 12.5 mm |
Afmeting diepte | 72.5 mm |
Nettogewicht | 35 g |
Brutogewicht | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548083118 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242604 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001599 |
Volume | 0.270 |