Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"581190","name":"PIT si 3.1","price":"186.91","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT si 3.1
Productnummer: 581190
PITsign lampeenheid rood, geel, groen inclusief LED, montagevoet,
buis (250 mm), UB = 24 V DC, beschermingsgraad behuizing: IP65, voormelding
van verschillende bedrijfs- en installatietoestanden.
Uw prijs
€186.91
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
UKCA |
Zelfbewaakt | nein |
Verlichting | LED |
Lichtkleur |
gelb
rot grün |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) |
24
24 |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 5 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
-20
50 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Kabelinvoer | ISO 14 mm |
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmateriaal afdekking | PC |
Materiaal verlichtingselement | PC |
Materiaal aansluitelement | PA-GF |
Materiaal buis | Aluminium eloxiert |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Afmeting hoogte | 453.7 |
Diameter | 70 |
Nettogewicht | 250 |
Brutogewicht | 481 |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85318070 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-code | 4046548046014 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27143203 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001042 |
Volume | 0 |