text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es Set10u-5ns

Productnummer: 400461
PITestop active, set bestaande uit noodstopknop activeerbaar/deactiveerbaar met knipperfunctie, zonder logo en noodstopsymbool, met contactblok met afvalbeveiliging volgens EN 60947- 5-1 en EN 60947-5...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€195.50

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PITestop active, set bestaande uit noodstopknop activeerbaar/deactiveerbaar met knipperfunctie, zonder logo en noodstopsymbool, met contactblok met afvalbeveiliging volgens EN 60947- 5-1 en EN 60947-5-5 en met LED-veiligheidsmodule PCB in opbouwbehuizing met 5-pol. M12-aansluiting - PDP67 8DI ION PIN-bezetting, 2 verbreekcontacten (2 n/c) met snelaansluittechniek.

Goedkeuring CE  
UKCA  
TÜV  
Zelfbewaakt ja  
Verlichting LED  
Lichtkleur geel  
rood  
 
Nominale bedrijfsspanning 24 V DC  
Soort ontgrendeling noodstop Draaiontgrendeling  
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactafzekering noodstop ≤ 1 A  
Contactmateriaal noodstop AgNi  
Omgevingstemperatuur -25  
55  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-5  
Piekamplitude Max. 0,35 mm.  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-5-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad behuizing  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitklem M12  
Afmeting hoogte 124.5  
Afmeting breedte 72.1  
Afmeting diepte 86  
Nettogewicht 295  
Brutogewicht 305  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365011  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-code 4046548085877  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371244  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002034  
Volume 0.829  
 

Optionele accessoires

PIT es box flex bracket
PIT es box flex bracket 400220
PITestop, montagebeugel voor PIT es box flex.
€14.49