Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"195.5","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT es Set10u-5ns AIDA
Productnummer: 400462
PITestop active, set bestaande uit noodstopknop
activeerbaar/deactiveerbaar met knipperfunctie, zonder logo
noodstopsymbool, met contactblok met afvalbeveiliging volgens EN 60947-
5-1 en EN 60947-5-5 ... Meer
Uw prijs
€195.50
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITestop active, set bestaande uit noodstopknop activeerbaar/deactiveerbaar met knipperfunctie, zonder logo noodstopsymbool, met contactblok met afvalbeveiliging volgens EN 60947- 5-1 en EN 60947-5-5 en met LED-veiligheidsmodule PCB in opbouwbehuizing met 5-pol. M12-aansluiting - AIDI PIN-bezetting, 2 verbreekcontacten (2 n/c) met snelaansluittechniek.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA TÜV |
Zelfbewaakt | ja |
Verlichting | LED |
Lichtkleur |
geel
rood |
Technische data
Elektrische data
Nominale bedrijfsspanning | 24 V DC |
Noodstop
Soort ontgrendeling noodstop | Draaiontgrendeling |
Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
Contactafzekering noodstop | ≤ 1 A |
Contactmateriaal noodstop | AgNi |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
-25
55 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-5 |
Piekamplitude | Max. 0,35 mm. |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-5-1 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Aansluitklem | M12 |
Afmeting hoogte | 124.5 |
Afmeting breedte | 72.1 |
Afmeting diepte | 86 |
Nettogewicht | 295 |
Brutogewicht | 305 |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548085884 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371244 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002034 |
Volume | 0.829 |