text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT en1.0a-5m-s

Productnummer: 401111
Toestemmingsknop, 3 standen, 1 meldcontact, 6-aderige kabel (5 m) met open einde.

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€266.78

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
Zelfbewaakt nein  
 
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 125  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 0.3  
Spanning DC13 veiligheidscont. 30  
Max.stroom DC12 veiligh.cont 1  
Omgevingstemperatuur 0  
50  
Beschermingsgraad behuizing  
Kabellengte 5  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitingstype 5m Kabel  
Behuizingsmat. onderste deel PP  
Afmeting hoogte 125  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 45  
Diameter 45  
Nettogewicht 361  
Brutogewicht 388  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-code 4046548065145  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371238  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002571  
Volume 0