Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6Z000008","name":"PSEN cable M23-12sf, 30m","price":"173.19","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable M23-12sf, 30m
Productnummer: 6Z000008
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG + 3x2x24AWG),
afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 12-polig, bus recht M23, opopen
kabeluiteinde, 8-polig bezet, aansluitkabel voor PSEN e... Meer
Uw prijs
€173.19
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG + 3x2x24AWG), afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 12-polig, bus recht M23, opopen kabeluiteinde, 8-polig bezet, aansluitkabel voor PSEN enc sincos en PSEN enc HTL, kabellengte 30 m
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 8 A |
Typ. kabelweerst. datakabel K1 | 94,2 Ohm/km bij 20 °C |
Isolatieweerstand kabel K1 | 100 MOhm/km bij 20 °C |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -50 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 12-pol. M23-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
Materiaal van de bussen | CuZn, verguld |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabellengte | 30 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | TPU / TPE-U |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 7,5 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 8.05 mm |
Doorsnede datakabel AWG K1 | 24 |
Twisting K1 | 4x twisted pair |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Aantal aders | 8 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | UL FT2 |
Koppel vergrendelingsschroef | 2,0 Nm |
Nettogewicht | 2360 g |
Brutogewicht | 2362 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548096583 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |