text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK

Productnummer: C1000017
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€34.66

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Nominale stroom 4  A
Typ. kabelweerstand K1 <=55,4 Ohm/km bij 20 °C  
Omgevingstemperatuur -40 - 85  °C
Omgevingstemperatuur met UL 80 °C  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 CuZn vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 2 CuZn vernikkeld  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Materiaal van de afdichting FKM  
Materiaal van de pennen CuZn  
Materiaal van de bussen CuZn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 LiF9Y11Y  
Kabellengte 5  m
Kleur van kabelbuitenmantel 1 zwart  
Kleur van de behuizing geel, vergelijkb. met RAL 1004  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 8 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 5.5  mm
Doorsnede geleider 0.34  mm²
Kabeldoorsnede AWG K1 22  
Twisting K1 5 aders om kabelvulling  
Afscherming K1 nee  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20233  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-2  
Goedkeuringen van stekker 2 UL94 V-2  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Koppel vergrendelingsschroef 0,4 Nm  
Nettogewicht 197  g
Brutogewicht 202  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-code 4046548102581  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
Volume 0