Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"C1000022","name":"Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK","price":"28.89","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Productnummer: C1000022
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5-
pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34
mm², kabellengte: 3 m
Uw prijs
€28.89
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 4 A |
Typ. kabelweerstand K1 | <=55,4 Ohm/km bij 20 °C |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 85 °C |
Omgevingstemperatuur met UL | 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | haaks |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Connectortype 2 | 5-pol. M12-connector (female) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
Materiaal draadring connect. 2 | CuZn vernikkeld |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Materiaal van de afdichting | FKM |
Materiaal van de pennen | CuZn |
Materiaal van de bussen | CuZn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
Kabellengte | 3 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart |
Kleur van de behuizing | geel, vergelijkb. met RAL 1004 |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 8 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 5.5 mm |
Doorsnede geleider | 0.34 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 22 |
Twisting K1 | 5 aders om kabelvulling |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 5 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-2 |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-2 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Koppel vergrendelingsschroef | 0,4 Nm |
Nettogewicht | 126 g |
Brutogewicht | 130 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548102499 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |