Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"632013","name":"PSEN opII-PSEN op/1 adapter set","price":"36.68","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
Productnummer: 632013
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, recht, 4-polig (ontvanger) / 8-
polig (ontvanger), A-gecodeerd, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², geel,
overst... Meer
Uw prijs
€36.68
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, recht, 4-polig (ontvanger) / 8- polig (ontvanger), A-gecodeerd, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², geel, overstaphulp voor aansluiting voor lichtschermen van PSENopt/1 opPSENopt II, set van 2 voor zender en ontvanger, VPE 2 stuks.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 2 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 78 Ohm/km |
Typ. kabelweerstand K1 | 78 Ohm/km |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -30 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Connectortype 2 | 4-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
Connectortype 3 | 5-pol. M12-connector (female) |
Vorm van connectortype 3 | recht |
Codering van M12-connector 3 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | GD-Zn, Ni |
Materiaal draadring connect. 2 | GD-Zn, Ni |
Materiaal draadring connect. 3 | GD-Zn, Ni |
Materiaal draadring connect. 4 | GD-Zn, Ni |
Behuizingsmat. connector 3 | TPU, UL 94 HB |
Behuizingsmat. connector 4 | TPU, UL 94 HB |
Contactoppervlakken mater. 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Contactoppervlakken mater. 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Contactoppervlakken mater. 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Contactoppervlakken mater. 4 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiaal van de afdichting | FPM |
Materiaal van de pennen | CuZn |
Materiaal van de bussen | CuZn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Kabelmateriaal K2 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Isolatiemateriaal leiding K2 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabeltype K2 | |
Kabellengte | 0.15 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van kabelbuitenmantel 2 | signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | TPU / TPE-U |
Materiaal van kabelmantel 2 | TPU / TPE-U |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Sleepvermogen van kabel 2 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 3 x Ø |
Buigradius (bij aanleggen) K2 | 3 x Ø |
Buigrad. continue beweging K2 | 10 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 6.2 mm |
Doorsnede geleider | 0.25 mm² |
Twisting K1 | 8 aders om kabelvulling |
Twisting K2 | 8 aders om kabelvulling |
Afscherming K1 | nee |
Afscherming K2 | nee |
Aantal aders | 8 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Goedkeuringen van kabel K2 | UL AWM-style 20549 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 HB |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL 94 HB |
Goedkeuringen van stekker 3 | UL 94 HB |
Goedkeuringen van stekker 4 | UL 94 HB |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | cULus 20549 |
Koppel vergrendelingsschroef | 0,6 Nm |
Nettogewicht | 53 g |
Brutogewicht | 59 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548096590 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272791 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
Volume | 0 |