Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540327","name":"PSEN Y junction M8-M12/M12","price":"43.69","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN Y junction M8-M12/M12
Productnummer: 540327
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1,
sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd en M8
connector (X3, sensor)... Meer
Uw prijs
€43.69
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, voor aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 1.5 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 138 ohm/km |
Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 7E+15 ohm*cm |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M12-connector (fem.) |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Connectortype 2 | 8-pol. M12-connector (male) |
Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
Connectortype 3 | 8-pol. M8-connector (female) |
Materiaal draadring connect. 1 | GD-Zn, Ni |
Materiaal draadring connect. 2 | GD-Zn, Ni |
Materiaal draadring connect. 3 | GD-Zn, Ni |
Behuizingsmat. connector 3 | TPU GFv |
Contactoppervlakken mater. 1 | Ni, Au gal. |
Contactoppervlakken mater. 2 | Ni, Au gal. |
Contactoppervlakken mater. 3 | Ni, Au gal. |
Materiaal van de afdichting | FPM |
Materiaal van de pennen | CuZn |
Materiaal van de bussen | CuZn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
Kabellengte | 0.25 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | geel, vergelijkb. met RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 5.7 mm |
Doorsnede geleider | 0.14 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
Twisting K1 | 8 aders om kunststofvulling |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 8 |
Goedkeuringen van kabel K1 |
UL AWM-style 20233
UL/CSA |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL 94 |
Goedkeuringen van stekker 3 | UL 94 |
Behuizingsmateriaal | TPU, UL94 |
Nettogewicht | 33 g |
Brutogewicht | 39 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6C |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548057461 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272492 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
Volume | 0 |