Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176475","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK
Productnummer: 8176475
Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both
sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and
cross section (4 x 4 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 15 m.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
Goedkeuring | CE |
Technische data
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 5600 g |
Brutogewicht | 6400 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548066159 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023291 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002025 |