text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMC SC6A162Z/EC 2x 10A

Productnummer: 8C000075
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety m...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€2,492.08

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Voedingsspanning met fasen 3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Aantal digitale ingangen 8  
Omgevingstemperatuur 0 - 45  °C
Type koeling ingebouwde ventilator  
Beschermingsgraad behuizing  
Afmeting hoogte 343  mm
Afmeting breedte 65  mm
Afmeting diepte 286  mm
Nettogewicht 5350  g
Brutogewicht 6750  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-code 4046548100549  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023101  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
Volume 0  
 

Verplichte Accessoires

PMC SC6A162 terminal set (Y/Z)
PMC SC6A162 terminal set (Y/Z) 8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Y or SC6A162Z
€112.96