• 3
303 producten gevonden
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu, kopmodule, decentraal systeem PSSuniversal I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p ...

Op aanvraag
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poo ...

€709.61
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poo ...

€568.31
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D- ...

Op aanvraag
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen, 2 configureerbare stroombereiken, 0/4 - 20 mA, ...

€184.45
PSSu E F AI I
312260
PSSu, elektronicamodule, failsafe, analoge in- en uitgangen, 1 ingang, 0 - 25,59 mA, tweepolig, verschilingang, resoluti ...

€145.54
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsl ...

€44.14
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4ingangen.

€37.17
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24 V DC 0,5 A, secundair 15 V DC 0,6 A, secundair ...

€121.21
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24 V DC 0,5 A, secundair 5 V DC 2 A, continu vermo ...

€93.65
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen, relaiscontacten, 10 A, maakcontact, potentiaa ...

€110.75
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen, thermo-elementen met kenletters R, S, B, J, T, ...

€186.94
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen, relaiscontacten, 2 A, maakcontact, potentiaal ...

€107.26
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen, weerstandsthermometers, Ni100, Ni120, Ni1000, P ...

€186.94
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24 V DC 0,5 A, secundair 10 V DC 1 A, secundair -1 ...

€121.21
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Module Supply 24 V DC 1,5 A, voeding Periphery Supply 2 ...

€108.42
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen, weerstandsthermometers, Ni100, Ni120, Ni1000, P ...

€193.94
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A.

€43.52
PSSu E F PS1
312191
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Module Supply 24 V DC 2 A, voeding Periphery Supply 24 ...

€104.27
PSSu E PD1
312196
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, aansluiting 4 spanningspotentialen, galvanisch gescheiden, aanslui ...

€60.35
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik