Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos-
interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.
€371.62
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos-
interface, holle as tot 12 mm, compatibel met sp ...
€371.62
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL-
interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.
€371.62
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL-
interface, holle as tot 12 mm, compatibel met spie.
€371.62
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, kunststof behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 300 N.
€181.92
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, metalen behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 300 N.
€162.31
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, kunststof behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 175 N.
€181.92
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, metalen behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 175 N.
€162.31
Absolute encoder, singleturn, met twee redundante SSI-interfaces,
doorgaande holle as 20 mm.
€1,335.20
Absolute encoder, multiturn, met twee redundante SSI-interfaces,
volle as 10 mm, spie.
€1,862.50
Absolute encoder, multiturn, met twee redundante SSI-interfaces,
doorgaande holle as 20 mm.
€1,862.50
Absolute encoder, singleturn, met twee redundante SSI-interfaces,
volle as 10 mm, spie.
€1,335.20
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.
€127.21
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.
€254.02
Trekkoordschakelaar incl. resetknop, rechte kop, kunststof behuizing,
2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N
€58.09
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.