Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PRTM1 10m

9D000007
PRTM1 10m
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Afmeting hoogte: 274.0 mm
Afmeting breedte: 353.0 mm
Afmeting diepte: 102.0 mm
Nettogewicht: 2840 g
Certificeringen: CE
Voedingsspanning (V): 24,0

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen