Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PASmotion en PASconfig SDrive - Motion Control engineering tools

Motion Control engineering tools

Met de Pilz Motion Control engineering tools kunnen uw aandrijvingen snel en eenvoudig geconfigureerd, geprogrammeerd en veilig bewaakt worden. Maak gebruik van onze aandrijftechniek-software voor het parametreren van de Safe Motion-functies, het genereren van de bewegingsprocessen tot en met de diagnose. De basis van de totale programmering is een soft-PLC conform IEC 61131-3.

Voordelen van de PMC Engineering tools:

PASmotion, de software voor de parametrering van uw aandrijftaken, biedt u:

  • hoge gebruiksvriendelijkheid en tijdsbesparing dankzij geprefabriceerde functiebouwstenen
  • openheid voor elke systeemomgeving
  • parametrering in plaats van programmering, omdat er basis- en toepassingsprojecten aanwezig zijn
  • snelle en eenvoudige ingebruikneming van uw aandrijvingen door grafische tools en geheugenoscilloscoop
  • gratis download
  • meerdere talen

Met PASconfig SDrive, de software voor de parametrering van de veiligheidsfuncties, profiteert u van:

  • snelle en intuïtieve ingebruikneming - software kan zonder training in 1 uur worden aangeleerd
  • meer veiligheid, want de foutieve invoer wordt geminimaliseerd
  • de flexibele, vrij configureerbare toewijzing van de in- en uitgangen aan de veiligheidsfuncties

Kenmerken van de PMC Engineering tools

Kenmerken van de PMC Engineering tools

De volgende kenmerken gelden voor alle PMC Engineering tools:

  • programmering conform IEC 61131-3
  • externe apparaten kunnen via verschillende bussystemen eenvoudig worden geïntegreerd - dankzij resourcemanager
  • alle configuratiedata in een project beschikbaar - van de engineering tot de inbedrijfstelling

 

Belangrijkste functies van PASmotion:

  • grafische editor voor bewegingsverloop
  • bewegingsprocessen meten - dankzij grafische weergave
  • apparaten parametreren (bijv. servoversterker PMCprotego/PMCtendo, Motion Control-besturing PMCprimo)
  • parameterondersteuning voor directe hulp zonder dat er extra handleidingen nodig zijn
  • I/O-statusweergave

Belangrijkste functies van PASconfig SDrive:

  • parametreren van de veiligheidsfuncties
  • statusweergave van de in- en uitgangen
  • eenhedenconverter
  • back-up op SD-kaart
  • reportfunctie

Met PASmotion kunnen diverse toepassingen worden gerealiseerd:

  • servopers
  • vliegende zaag
  • afvullen
  • omwikkelen
  • verpakkingsmachine
  • etiketteren
  • mechanische nokkenschijf
  • verticale assen
Met PASmotion kunnen diverse toepassingen worden gerealiseerd

Hier ziet u voorbeelden van branches waarin Pilz Motion Control al wordt gebruikt: