Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

1803136
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Brutogewicht: 110 g
Nettogewicht: 110 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen