Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Motion Control-besturingssystemen PMCprimo

Besturingssystemen voor eenvoudige tot high end-toepassingen

Motion Control-besturingssystemen PMCprimo

De besturingssystemen PMCprimo beschikken over PLC- en motion-functionaliteit. Ze voeren in een installatie de automatisering inclusief bewegingsmanagement uit. Dit is mogelijk voor een groot aantal servo-assen.

PMCprimo staat voor hoge performance en flexibiliteit. Tot 32 assen kunnen als een elektronische koningsas flexibel met elkaar worden verbonden en er kunnen simpele CNC-taken worden uitgevoerd. Standaardfuncties, bijvoorbeeld "Vliegende zaag", "Dwarssnijder" of "Nokkenschijffuncties", zijn al als functieblokken opgeslagen. Ook machinefuncties, zoals "Buidelverpakking", zijn beschikbaar. Door het gebruik van moderne functies, zoals onderhoud op afstand, automatische parametrering van verwisselde systeemcomponenten en sharing van alle I/O's, realiseert u krachtige oplossingen met een hoge beschikbaarheid.

Nieuw: Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2 – nu met nog betere performance

De krachtige Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2 beschikken over PLC-, Motion Control- en CNC-functionaliteit en ondersteunen u bij het realiseren van uw complete besturingstaken. De zeer krachtige PMCprimo C2 met 1,3 GHz processor en FPGA maakt een hoge productiviteit en proceskwaliteit mogelijk. Profiteer van korte inbedrijfstellingstijden dankzij programmering met soft-PLC volgens IEC 61131!

Het eenvoudig importeren en exporteren van gegevens wordt door de USB-poort gegarandeerd. Met PMCprimo C2 staat er een EtherCAT Master-interface tot uw beschikking. Bovendien ondersteunt PMCprimo C2 verschillende master- en slave-communicatie-interfaces, zoals Modbus/TCP, CAN of PROFIBUS-DP-S. De besturingssystemen maken bovendien het gelijktijdige gebruik van meerdere communicatienetwerken (EtherCAT/CANopen) mogelijk.

Motion Control-besturingssystemen PMCprimo C2

Maak uw keus op basis van de eisen:

Safe drive-gebaseerd: PMCprimo DriveP

Bij de safe drive-gebaseerde Motion Control-oplossing wordt de Motion Control-besturing als optiekaart in de servoversterker geïntegreerd. Andere servoversterkers worden eenvoudig via de aandrijfbus aangesloten. Met PMCprimo DriveP krijgt u dus een compacte oplossing voor uw toepassing met de hoogste performance!

Bovendien kan deze oplossing eenvoudig worden uitgebreid met in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties: met de veiligheidskaart PMCprotego S. De veilige bewegings-, stop- en remfuncties zorgen voor kortere ombouwtijden en lagere onderhoudskosten. In het apparaat zijn Motion Control-, PLC- en safety-functies verenigd.

Controllergebaseerd: PMCprimo MC

Als centrale oplossing schept PMCprimo MC op grond van zijn controllergebaseerde hardwareplatform de basis voor een open systeem. Dankzij de vele interfaces van de controller is PMCprimo MC ook voor uitgebreide toepassingen de juiste keuze! De sterke prestaties van de processor maken zelfs bij complexe toepassingsprogramma's korte cyclustijden mogelijk. Zo kunnen veeleisende machineprocessen optimaal worden gerealiseerd.

Voordelen met Motion Control-besturingssystemen PMCprimo

Heeft weinig ruimte nodig dankzij geïntegreerde oplossing: PMCprimo DriveP – safe drive-gebaseerd

  • Krachtige soft-PLC volgens IEC 61131 en overzichtelijke programmeerinterface
  • Geschikt voor Motion Control- en CNC-toepassingen, naar keuze aansluiting op centrale computer, eenvoudige uitbreiding met externe I/O's door PSSu-verbinding
  • Hogere machinebeschikbaarheid, want snelle heringebruikneming via SD-kaarten na vervanging van componenten mogelijk
  • Kostenbesparing door geïntegreerde PLC-, motion- en CNC-functionaliteit, kleine schakelkasten dankzij geïntegreerde oplossing
Heeft weinig ruimte nodig dankzij geïntegreerde oplossing: PMCprimo DriveP – safe drive-gebaseerd

Flexibiliteit door openheid: PMCprimo MC – controllergebaseerd

  • Meer interfaces ondersteunen de integratie in talrijke automatiseringsomgevingen
  • Geschikt voor complexere toepassingsprogramma's dankzij sterke prestaties van de processor
  • Voordelige besturingsoplossing voor toepassingen tot 16 assen
Flexibiliteit door openheid: PMCprimo MC – controllergebaseerd

Technische kenmerken

Technische kenmerken van het compacte, krachtige besturingssysteem PMCprimo DriveP

Technische kenmerken van het compacte, krachtige besturingssysteem PMCprimo DriveP

  • Voert besturingstaken met een zeer hoge performance uit
  • Modulaire, compacte totaaloplossing door het insteken van de Motion Control-kaart PMCprimo C in de servoversterker
  • Voor alle veiligheidsgerelateerde toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1
Technische kenmerken van het open, controllergebaseerde besturingssysteem PMCprimo MC

Technische kenmerken van het open, controllergebaseerde besturingssysteem PMCprimo MC

  • Complexe machineprocessen voor veel assen eenvoudig gerealiseerd dankzij sterke prestaties van de processor
  • Flexibel integreerbaar in elke automatiseringsomgeving dankzij een groot aantal interfaces: 3 opnemers, 4x CANopen, 1x PROFIBUS-DP Slave + 3x CANopen
  • 16 digitale ingangen en 16 digitale uitgangen scheppen de voorwaarde voor een voordelige besturingsoplossing

Motion Control-besturingssystemen PMCprimo – voor elke eis de passende oplossing

Alle functies van uw installatie zijn met Pilz Motion Control op elkaar afgestemd. Dit resulteert in probleemloze productieprocessen, minder uitval en daardoor in een voordeligere productie. Profiteer van de veelzijdige functies:

  • IEC 61131-3
  • schokvrij positioneren
  • virtuele koningsas
  • elektrische overbrenging
  • nokkenmechanisme
  • registerbesturing
  • baanspanningsregeling
  • lineaire en circulaire interpolatie
  • elektronische nokkenschakelaar
  • snelle ingangen voor drukmarkeringsdetectie
Voor elke eis de passende oplossing

Motion Control-besturingssystemen PMCprimo – geschikt voor een groot aantal toepassingen

Motion Control-besturingssystemen PMCprimo – geschikt voor een groot aantal toepassingen
  • Transporteren en sorteren: bijvoorbeeld inlijnen (in vakkenketting), gedefinieerde tussenruimte/afstand, tussenruimten vullen, schokvrij transport van papier en vloeistof, etc.
  • Verpakken in de meest uiteenlopende vormen: bijvoorbeeld foliewikkeling, buisfoliezakjes, blisterverpakking, papier, papieren zakjes
  • Afdrukken, papier en labelen: bijvoorbeeld bedrukken (datumopdruk, etc.), papier snijden, stapelen, transporteren, speciaal drukwerk zoals fornuisknoppen, karton- of meerkleurendruk, etiketten plakken zoals bij cd's, loterijzakjes, briefkaarten, etc.)
  • Palletiseren en kartonneren: bijvoorbeeld stapelen, pick & place, traypack
  • Speciale gereedschapsmachines: bijvoorbeeld slijpmachines, draaibanken
  • Speciale oplossing voor het bouwen van testbanken: bijvoorbeeld positioneren, koppelregeling, interpoleren en transformeren, robotica

Ons productaanbod: PMCprimo – voor besturings- en bewegingstaken

PMCprimo DriveP

Compact, safe drive-gebaseerd besturingssysteem voor hoge proceskwaliteit – optioneel uitbreidbaar met in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties.

PMCprimo C2

De Motion Control-kaart PMCprimo C2 beschikt over een hoge performance en maakt een hoge productiviteit en proceskwaliteit mogelijk. Als deze kaart in de servoversterker PMCprotego D is gestoken, ontstaat het Motion Control-besturingssysteem PMCprimo DriveP.

PMCprimo MC

Profiteer van de hoogste flexibiliteit door openheid - met het controller-gebaseerde besturingssysteem PMCprimo MC: de juiste keuze voor omvangrijke toepassingen!

Toebehoren PMCprimo

Het toebehoren van de Motion Control besturingssystemen PMCprimo, bestaande uit diverse aansluitkabels en insteekkaarten, maakt elke toepassing compleet.
PMI 6 primo

PMI 6 primo

PMI 6 primo beschikt over PLC-, motion- en CNC-functionaliteit. Hij voert besturings- en bewegingstaken van servo-assen met maximale performance uit.

PMI 6 primo