Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PMCtendo AC - Technische kenmerken

De energie-efficiënte servomotoren PMCtendo SZ - verkrijgbaar in verschillende varianten en formaten - zijn geschikt voor nieuwe installaties. Voor het bijkopen van bestaande toepassingen zijn hier servomotoren PMCtendo AC beschikbaar.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PMCtendo AC3.34/1/L/1/1/4/H/6

with brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.50 Nm Io = 3.44 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.80 kgcm2.

Vergelijken Download